Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostater, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 Digital termostat

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.001
1 Primært batteri vægt kg0.001
Batteriantal1
Batteritype eller navnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseVeria Control T45 Digital termostat
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypeTouch skærm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse30
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]2.00 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveHvid RAL 9010
FølertypeNTC
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]2
Højde [mm]86 mm
Indeholder batterierYes
Egenskab
Værdi
Induktiv belastning13 A
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Omfattet af WEEEYes
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktlabelYes
ProdukttypeVeria T45
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Vægt per batteri1 g
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.384 Kilogram
Nettovægt0.38 Kilogram
Volume1.131 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk