Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostater, Veria B45, Følertype: NTC

189B4050

Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INGEN DISPLAY, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktJa
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseVeria Control B45 termostat
Bredde [mm]85.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeINGEN DISPLAY
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse31
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.25 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FølertypeNTC
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]2
Højde [mm]85 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Omfattet af WEEEYes
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeVeria B45
REACH-kandidatlistens stofferNo
Resistiv belastning maks. [A]15 A
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.232 Kilogram
Nettovægt0.23 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401