DS8-termostat
088L3045
Displaytype: INGEN DISPLAY
088L3045
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 2-polet kontakt | Nej |
| Applikation | Roof frost protection |
| Beskrivelse | DS-8C regulator til sne-smeltning |
| Bredde [in] | 6.50 in |
| Bredde [mm] | 165.00 mm |
| CE-mærket | No |
| Certificeringsfirma | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DINskinne montage | Nej |
| Display (ja/nej) | Nej |
| Displaytype | INGEN DISPLAY |
| Dybde [in] | 2.75 in |
| Dybde [mm] | 70 mm |
| Element IP-klasse | NEMA 3R |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve | Hvid |
| Følertype | Outdoor |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 120 V |
| Frostsikring [°F] | -40 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Garanti [år] | 2 |
| Godkendelse | c CSA us |
| Højde [″] | 4.75 in |
| Højde [mm] | 121 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DS-8C Controller w. Remote Snow and Ice |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | DS8-termostat |
| Produkttype | RX controller |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 30 A@277V |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.333 Kilogram |
| Nettovægt | 1.32 Kilogram |
| Volume | 5.234 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466242568 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |