Termostater, LX programmérbar termostat, Følertype: Gulv
088L5140
Displaytype: Touch skærm, Applikation: Gulvvarme
088L5140
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | LX205T wi-fi-termostat |
| Bredde [in] | 3.20 in |
| Bredde [mm] | 82.00 mm |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (ja/nej) | Ja |
| Displaytype | Touch skærm |
| Dybde [in] | 0.80 in |
| Dybde [mm] | 20 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve | Hvid |
| Følertype | Gulv |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 120 V |
| Højde [″] | 5.10 in |
| Højde [mm] | 130 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | LX programmérbar termostat |
| Produkttype | LX/TX termostat |
| Resistiv belastning maks. [A] | 15 A |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.242 Kilogram |
| Nettovægt | 0.24 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |