Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostater, LX ikke-programmérbar termostat, Følertype: Rum + gulv

088L5137

41 °F, 104 °F, Displaytype: LCD, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseLX205 ikke-programmerbar termostat
Bredde [in]3.20 in
Bredde [mm]82.00 mm
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaC CSA US
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]12 @ 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [in]0.80 in
Dybde [mm]20 mm
Element IP-klasse21
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FarveHvid
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]120 V
Frekvens [Hz]60 Hz
Frostsikring [°C]5 °C
Frostsikring [°F]41 °F
Garanti [år]2
Godkendelsec CSA us
Egenskab
Værdi
Højde [″]5.10 in
Højde [mm]130 mm
Hysterese (+/-)0.20
Indeholder batterierNo
IndikatortypeLED
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerLX ikke-programmérbar termostat
ProdukttypeLX/TX termostat
ReguleringstypePWM
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]15 A
Temperatur – gulv [°F] [Maks.]104 °F
Temperatur – gulv [°F] [Min.]41 °F
Temperaturbegrænser [°F] [Maks.]104 °F
Temperaturbegrænser [°F] [Min.]41 °F
UL-klassificeretNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.4 Kilogram
Nettovægt0.4 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466238721