Termostater, LX programmérbar termostat, Følertype: Rum + gulv
088L5136
41 °F, 104 °F, Displaytype: Touch skærm, Applikation: Gulvvarme
088L5136
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 2-polet kontakt | Nej |
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | LX205T Touch-termostat |
| Bredde [in] | 3.20 in |
| Bredde [mm] | 82.00 mm |
| CE-mærket | No |
| Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DINskinne montage | Nej |
| Display (ja/nej) | Ja |
| Displaytype | Touch skærm |
| Dybde [in] | 0.80 in |
| Dybde [mm] | 20 mm |
| Element IP-klasse | 21 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve | Hvid |
| Følertype | Rum + gulv |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 120 V |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Højde [″] | 5.10 in |
| Højde [mm] | 130 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LX205T Touch Thermostat |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | LX programmérbar termostat |
| Produkttype | LX/TX termostat |
| Reguleringstype | PWM |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 15 A |
| Temperatur – gulv [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Temperatur – gulv [°F] [Min.] | 41 °F |
| Temperaturbegrænser [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Temperaturbegrænser [°F] [Min.] | 41 °F |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.242 Kilogram |
| Nettovægt | 0.24 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238714 |