Følertype: Timerboks
088L3437
Displaytype: INGEN DISPLAY
088L3437
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Ground ice and snow melting |
| Beskrivelse | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Bredde [in] | 10.00 in |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (ja/nej) | Nej |
| Displaytype | INGEN DISPLAY |
| Dybde [in] | 5.00 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP-klasse | NEMA 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Følertype | Timerboks |
| Forsyningsspænding [V] AC | 120 V |
| Garanti [år] | 2 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Højde [″] | 12.00 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 4 stk. |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | GX thermostat |
| Produkttype | GX controller |
| Resistiv belastning maks. [A] | 200 A |
| UL-klassificeret | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.07 Kilogram |
| Nettovægt | 9.07 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |