Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Følertype: Timerboks

088L3436

Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow melting
Beskrivelse100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Bredde [in]10.00 in
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (ja/nej)Nej
DisplaytypeINGEN DISPLAY
Dybde [in]5.00 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasseNEMA 1
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FølertypeTimerboks
Forsyningsspænding [V] AC120 V
Garanti [år]2
Egenskab
Værdi
Højde [″]12.00 in
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Number of contactors [pcs]2 stk.
Omfattet af WEEEYes
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerGX thermostat
ProdukttypeGX controller
Resistiv belastning maks. [A]100 A
UL-klassificeretNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.07 Kilogram
Nettovægt9.07 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422342