Danfoss logo
DS-2C Controller

DS2 termostat, Følertype: Jord

088L3044

Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktNej
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivelseDS-2C automatisk regulator til små anlæg
Bredde [in]7.00 in
Bredde [mm]178.00 mm
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Nej
DisplaytypeINGEN DISPLAY
Dybde [in]2.75 in
Dybde [mm]70 mm
Element IP-klasseNEMA 3R
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FarveHvid
FølertypeJord
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]120 V
Frostsikring [°F]-40 °F
Egenskab
Værdi
Garanti [år]2
Godkendelsec CSA us
Højde [″]4.75 in
Højde [mm]121 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerDS2 termostat
ProdukttypeGX controller
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]30 A@240V
UL-klassificeretNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.36 Kilogram
Nettovægt1.36 Kilogram
Volume5.234 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm