Danfoss logo
ECtemp Smart polsr white L

Termostater, Danfoss ECtemp Smart Polarhvid, Følertype: Rum + gulv

088L1140

Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: Touch skærm, Applikation: Gulvvarme
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECtemp Smart

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.000
1 Primært batteri vægt kg0.000
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
Batteritype eller navnCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseECtemp Smart polarhvid
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCEEACIntertek Semko
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DINskinne montageNej
DisplaytypeTouch skærm
Dybde [mm]44 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse21
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.40 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
FarveRAL 9016
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkendelseCE
Højde [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.20
Indeholder batterierYes
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Polar White
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]108 mm
Pakke, dybde [mm]110 mm
Pakke, højde [mm]84 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerDanfoss ECtemp Smart Polarhvid
ProdukttypeECtemp Smart
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypePWM
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
SoftwareklasseA
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.]20 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.]10 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.]5 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Vægt per batteri0 g
Warranty type5-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.267 Kilogram
Nettovægt0.264 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239667