Termostater, ECtemp Next Plus HW, Følertype: NTC
088L0127
Displaytype: LCD, Applikation: Gulvvarme
088L0127
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Applikation | Gulvvarme |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivelse | ECtemp Next Plus HW |
| Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (ja/nej) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Dybde [mm] | 16 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Farve | Hvid RAL 9010 |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 250 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 85 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Højde [mm] | 86 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | Yes |
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | ECtemp Next Plus HW |
| Produkttype | ECtemp Next Plus |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 16 A |
| Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturbegrænser [°C] [Min.] | 35 °C |
| Termostat IP-klasse | 30 |
| UL-klassificeret | No |
| Vægt per batteri | 1 g |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.188 Kilogram |
| Nettovægt | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.626 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |