Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostater, ECtemp Next Plus, Følertype: Rum + gulv

088L0121

Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.001
1 Primært batteri vægt kg0.001
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
BatteribackupJa
Batteritype eller navnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseECtemp Next Plus
CertificeringsfirmaEAC
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]16 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.50 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FarveHvid RAL 9010
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]250 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]85 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkendelseEAC
Højde [mm]86 mm
Indeholder batterierYes
Induktiv belastningmax 1A
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerECtemp Next Plus
ProdukttypeECtemp Next Plus
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringstypeHysterese
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
SCIP-dossier nr.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP-dossier produktnavnHailin sourced thermostats
SoftwareklasseA
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.]5 °C
Termostat IP-klasse30
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Vægt per batteri1 g
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.306 Kilogram
Nettovægt0.296 Kilogram
Volume1.131 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm