ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECtemp ECO Heat, white |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DINskinne montage | Nej |
| Display (ja/nej) | Ja |
| Displaytype | LED |
| Element IP-klasse | 20 |
| Farve | Hvid |
| Følertype | Rum + gulv |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 250 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 85 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Højde [mm] | 86 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kompatibelfremmed følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Nej |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp ECO Heat |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Resistiv belastning maks. [A] | 16 |
| Termostat IP-klasse | 20 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 251 Gram |
| Nettovægt | 204 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252161 |