Danfoss logo
EFET530 088L0033

Termostater, ECtemp 530, Følertype: Gulv

088L0033

Displaytype: INGEN DISPLAY, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECtemp 530
Bredde [mm]85.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaNEMKO
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Nej
DisplaytypeINGEN DISPLAY
Dybde [mm]36 mm
Element IP-klasse31
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.25 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
FarveHvid RAL 9010
FølertypeGulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkendelseCE
Højde [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.40
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
IndikatortypeLED
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET 530 WE ELKO
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]95 mm
Pakke, dybde [mm]140 mm
Pakke, højde [mm]85 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerECtemp 530
ProdukttypeECtemp 53x serien
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypeHysterese
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]15 A
Skalaindstilling0 - 6
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
UL-klassificeretNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.226 Kilogram
Nettovægt0.149 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.753 Liter
EAN/UPC5703466128985