Termostater, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Temperaturindstillingsområde [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD, Applikation: Gulvvarme
088L0468
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.001 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Applikation | Gulvvarme |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivelse | ECtemp 440 CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DINskinne montage | Nej |
| Display (ja/nej) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Dybde [mm] | 13 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve | RAL 9016 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Højde [mm] | 86 mm |
| Indeholder batterier | Yes |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | EFIT-440 CN, |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp 440 |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostat IP-klasse | 30 |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.275 Kilogram |
| Nettovægt | 0.27 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466202760 |