Danfoss logo
ECTEMP 440, NO SENSOR

Termostater, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Temperaturindstillingsområde [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.001
1 Primært batteri vægt kg0.001
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
Batteritype eller navnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseECtemp 440, no sensor CN
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]13 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
FarveHvid RAL 9010
Egenskab
Værdi
Højde [mm]86 mm
Indeholder batterierYes
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Omfattet af WEEEYes
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp 440
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]5 °C
Termostat IP-klasse30
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.357 Kilogram
Nettovægt0.271 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162228814