Danfoss logo
EFET330_088L0445_L

Termostater, ECtemp 330, Følertype: Ledning

088L0445

Temperaturindstillingsområde [°C]: 5 - 45, Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktNej
ApplikationAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
BeskrivelseECtemp 330 +5<>+45°
Bredde [mm]36.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaNEMKO
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageJa
DisplaytypeINGEN DISPLAY
Dybde [mm]58 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse20
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.25 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
FarveHvid RAL 9010
FølertypeLedning
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Garanti [år]2
GodkendelseCE
Højde [mm]86 mm
Hysterese (+/-)0.20
Indeholder batterierNo
IndikatortypeLED
Egenskab
Værdi
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-330, +5?-+45?DINrail, sensor cable,
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]95 mm
Pakke, dybde [mm]140 mm
Pakke, højde [mm]85 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerECtemp 330
ProdukttypeECtemp 330 serien
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypeHysterese
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
Skalaindstilling+5 +45ºC
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]5 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.172 Kilogram
Nettovægt0.17 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.778 Liter
EAN/UPC5703466130353