Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostater, Følertype: Rum + gulv

088L0032

Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Displaytype: INGEN DISPLAY, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECtemp 132
Bredde [mm]82.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaNEMKO
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
DisplaytypeINGEN DISPLAY
Dybde [mm]36 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse30
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]5.00 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
FarveHvid RAL 9010
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkendelseCE
Højde [mm]82 mm
Hysterese (+/-)0.20
Indeholder batterierNo
IndikatortypeLED
Egenskab
Værdi
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-132, PW,WE, sensor cable 3m, 15KOHM
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]89 mm
Pakke, dybde [mm]90 mm
Pakke, højde [mm]93 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerECtemp 132
ProdukttypeECtemp 13x serien
ReguleringstypeHysterese
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
Skalaindstilling0 - 6
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]50 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]20 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.186 Kilogram
Nettovægt0.186 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738