Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Reflect isoleringsplader 100 plader af 50m²

088L0097

Applikation: Gulvvarme
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECcell

Anbefalet udskiftning: 140F1132

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseReflect isoleringsplader 100 plader af 50m²
Bredde [mm]50.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [m]1.00 m
Material DescriptionEFCI DRY Dry 50m²
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]1200 mm
Pakke, højde [mm]1300 mm
Product line21
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProdukttypeECcell
Tykkelse [mm]13.00 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE30141500
Warranty type10-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt174.4 Kilogram
Nettovægt135 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1440 Liter
EAN/UPC5703466173589