Reflect isoleringsplader4 plader af 2m²
088L0077
Applikation: Gulvvarme
088L0077
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | Reflect isoleringsplader4 plader af 2m² |
| Bredde [mm] | 50.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [m] | 1.00 m |
| Material Description | EFCI DRY Dry 2m² |
| Pakke, bredde [mm] | 520 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, dybde [mm] | 1175 mm |
| Pakke, højde [mm] | 50 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produktoplysninger | Reflektionsisoleringsplader 4 |
| Produkttype | ECcell |
| Tykkelse [mm] | 13.0 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.2 Kilogram |
| Nettovægt | 7 Kilogram |
| Volume | 30.55 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228111 |
| Proposition 65 | Cancer |