Reflect isoleringsplader 10 plader af 5m²
088L0076
Applikation: Gulvvarme
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECcell
Anbefalet udskiftning: 140F1130
088L0076
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | Reflect isoleringsplader 10 plader af 5m² |
| Bredde [mm] | 50.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [m] | 1.00 m |
| Material Description | EFCI DRY Dry 5m² |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, dybde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, højde [mm] | 1300 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produktoplysninger | Reflektionsisoleringsplader 10 |
| Produkttype | ECcell |
| Tykkelse [mm] | 13.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11.8 Kilogram |
| Nettovægt | 11.7 Kilogram |
| Volume | 85.54 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |