Varmemåtter, Veria QM 150, 10.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230, 1500 W
189B0182
Veria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO
189B0182
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | Veria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 10.00 m² |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | Gul |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 12 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
| Lederisolering | FEP |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Veria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måttelængde [m] | 20.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | Veria QM 150 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 2.3 m |
| Tilledning lederantal | 1 |
| Tilledning type | DTWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeeffekt [W] | 1500 W |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.08 Kilogram |
| Nettovægt | 5.029 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 44.977 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206928 |