Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Varmemåtter, Veria QM 150, 3.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230, 450 W

189B0166

Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseVeria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]3.00 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeGul
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]12
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Material DescriptionVeria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
Egenskab
Værdi
Måttebredde [m]0.5 m
Måttelængde [m]6.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeVeria QM 150
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]2.3 m
Tilledning lederantal1
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
Varmeeffekt [W]450 W
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.873 Kilogram
Nettovægt1.854 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206843