Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Varmemåtter, Veria QM 100, 2.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230, 200 W

189B0134

Veria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]2.00 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeGul
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]12
GodkendelseCE
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
Måttebredde [m]0.5 m
Måttelængde [m]4.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeVeria QM 100
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]2.3 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
Varmeeffekt [W]200 W
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.33 Kilogram
Nettovægt1.317 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466206683