Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Varmemåtter, LX varmemåtte, 12 W/ft², 40 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 240

088L3176

Kabeltype: Dobbeltleder, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseLX Mat 240V, 40 Sq. Ft., 480W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaC CSA US
Dækningsområde [sq ft]40 ft²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC240 V
Garanti [år]20
Godkendelsec CSA us
GodkendelsesstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°F]23 °F
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [in]0.19 in
Kabelmodstand [ohm]121.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Material DescriptionLX Mat 240V 480W 40Sq. Ft.
Måttebredde [ft]2.0 ft
Måtteeffekt [W/ft²]12 W/ft²
Måttelængde [ft]20.0 ft
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerLX Mat
ProdukttypeLX varmemåtte
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [ft]13.0 ft
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]480 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.553 Kilogram
Nettovægt2.528 Kilogram
Volume22.739 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466140314
Proposition 65Cancer