Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Varmemåtter, LX varmemåtte, 12 W/ft², 30 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 120

088L3154

Kabeltype: Dobbeltleder, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseLX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaC CSA US
Dækningsområde [sq ft]30 ft²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC120 V
Garanti [år]20
Godkendelsec CSA us
GodkendelsesstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°F]23 °F
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [in]0.19 in
Kabelmodstand [ohm]40.2000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Material DescriptionLX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W
Måttebredde [ft]2.0 ft
Måtteeffekt [W/ft²]12 W/ft²
Måttelængde [ft]15.0 ft
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerLX Mat
ProdukttypeLX varmemåtte
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strøm [A] [Maks.]3.0 A
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [ft]13.0 ft
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]360 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.13 Kilogram
Nettovægt2.109 Kilogram
Volume12.825 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466140178
Proposition 65Cancer