Varmemåtter, LX varmemåtte, 12 W/ft², 15 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 120
088L3151
Kabeltype: Dobbeltleder, Applikation: Gulvvarme
088L3151
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | LX Mat 120V, 15 Sq. Ft., 180W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | No |
| Certificeringsfirma | C CSA US |
| Dækningsområde [sq ft] | 15 ft² |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 120 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | c CSA us |
| Godkendelsesstandard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°F] | 23 °F |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [in] | 0.19 in |
| Kabelmodstand [ohm] | 78.2000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | LX Mat 120V, 15 Sq. Ft., 180W |
| Måttebredde [ft] | 2.0 ft |
| Måtteeffekt [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Måttelængde [ft] | 7.5 ft |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | LX Mat |
| Produkttype | LX varmemåtte |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Strøm [A] [Maks.] | 1.5 A |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [ft] | 13.0 ft |
| Tilledning lederantal | 2 |
| Tilledning type | DTWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Nej |
| Varmeeffekt [W] | 180 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.291 Kilogram |
| Nettovægt | 1.278 Kilogram |
| Volume | 12.825 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140147 |
| Proposition 65 | Cancer |