Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Varmemåtter, GX varmemåtte, 37 W/ft², 40 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 240

088L3301

Kabeltype: Dobbeltleder

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivelseGX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1480W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaUL LLC
Dækningsområde [sq ft]40 ft²
Deformationsstyrke [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC240 V
FyldmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkendelseE543796
GodkendelsesstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.]220 °F
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°F]23 °F
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [in]0.25 in
Kabelmodstand [ohm]38.9000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionGX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1475W
Måttebredde [ft]2.0 ft
Måtteeffekt [W/ft²]37 W/ft²
Måttelængde [ft]20.0 ft
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]578 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerGX Mat
ProdukttypeGX varmemåtte
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strøm [A] [Maks.]6.2 A
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [ft]19.6 ft
Tilledning lederantal2
Tilledning typeAWG14
Trækstyrke [N]120 N
UL-klassificeretYes
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1475 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.921 Kilogram
Nettovægt3.882 Kilogram
Volume74.851 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466175668
Proposition 65Cancer