Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Varmemåtter, GX varmemåtte, 50 W/ft², 80 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 208

088L3232

Kabeltype: Dobbeltleder

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivelseGX Mat 208V, 40 Ft. 80 Sq. Ft. 3800W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaUL LLC
Dækningsområde [sq ft]80 ft²
Deformationsstyrke [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC208 V
FyldmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkendelseE543796
GodkendelsesstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.]220 °F
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°F]23 °F
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [in]0.25 in
Kabelmodstand [ohm]11.4000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionGX Mat 208V, 40 Ft. 80 Sq. Ft. 3800W
Måttebredde [ft]2.0 ft
Måtteeffekt [W/ft²]50 W/ft²
Måttelængde [ft]40.0 ft
Pakke, bredde [mm]105 mm
Pakke, dybde [mm]90 mm
Pakke, højde [mm]330 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerGX Mat
ProdukttypeGX varmemåtte
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strøm [A] [Maks.]18.3 A
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [ft]19.6 ft
Tilledning lederantal2
Tilledning typeAWG12
Trækstyrke [N]120 N
UL-klassificeretYes
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]3800 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.164 Kilogram
Nettovægt8.082 Kilogram
Volume74.851 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466149430
Proposition 65Cancer