Varmemåtter, GX varmemåtte, 50 W/ft², 40 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 208
088L3227
Kabeltype: Dobbeltleder
088L3227
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Ground ice and snow melting |
| Beskrivelse | GX Mat 208V, 20 Ft. 40 Sq. Ft. 1900W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | No |
| Certificeringsfirma | UL LLC |
| Dækningsområde [sq ft] | 40 ft² |
| Deformationsstyrke [N] | 2000 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve på ydre kappe | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 208 V |
| Fyldmateriale | PEX |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | E543796 |
| Godkendelsesstandard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.] | 220 °F |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°F] | 23 °F |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [in] | 0.25 in |
| Kabelmodstand [ohm] | 22.6000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | GX Mat 208V, 20 Ft. 40 Sq. Ft. 1910W |
| Måttebredde [ft] | 2.0 ft |
| Måtteeffekt [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Måttelængde [ft] | 20.0 ft |
| Pakke, bredde [mm] | 600 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 1364 mm |
| Pakke, højde [mm] | 800 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | GX Mat |
| Produkttype | GX varmemåtte |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Strøm [A] [Maks.] | 9.2 A |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [ft] | 19.6 ft |
| Tilledning lederantal | 2 |
| Tilledning type | AWG14 |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| UL-klassificeret | Yes |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 1910 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.536 Kilogram |
| Nettovægt | 4.491 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149386 |
| Proposition 65 | Cancer |