Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Varmemåtter, GX varmemåtte, 50 W/ft², 115 ft², Forsyningsspænding [V] AC: 240

088L3214

Kabeltype: Dobbeltleder

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivelseGX Mat 240V, 115 Sq. Ft., 5750W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketNo
CertificeringsfirmaUL LLC
Dækningsområde [sq ft]115 ft²
Deformationsstyrke [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC240 V
FyldmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkendelseE543796
GodkendelsesstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Ikke-driftstemperatur [°F] [Maks.]220 °F
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°F]23 °F
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [in]0.25 in
Kabelmodstand [ohm]10.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionGX Mat 240V, 57.5 115 Sq. Ft., 5760W
Måttebredde [ft]2.0 ft
Måtteeffekt [W/ft²]50 W/ft²
Måttelængde [ft]57.5 ft
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]1364 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerGX Mat
ProdukttypeGX varmemåtte
REACH-kandidatlistens stofferNo
Strøm [A] [Maks.]24.0 A
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [ft]19.6 ft
Tilledning lederantal2
Tilledning typeAWG10
Trækstyrke [N]120 N
UL-klassificeretYes
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]5760 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.036 Kilogram
Nettovægt11.916 Kilogram
Volume74.851 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466143896
Proposition 65Cancer