Danfoss logo
ECsafe100T

Varmemåtter, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.60 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

088L6527

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 19.4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow meltingRoof frost protection
BeskrivelseECsnow 300T 14,6² 400V 4270W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]14.60 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]37.5000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringFEP
Egenskab
Værdi
Material DescriptionECsnow 300T 14,6 m² 0,75x19,4m 400V
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]300 W/m²
Måttelængde [m]19.40 m
Pakke, bredde [mm]220 mm
Pakke, dybde [mm]680 mm
Pakke, højde [mm]220 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECsnow 300T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]10.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>300 N
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]4270 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.05 Kilogram
Nettovægt8.96 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume32.912 Liter
EAN/UPC5703466246603