Danfoss logo
ECsafe100T

Varmemåtter, ECsnow 300T, 300 W/m², 9.80 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

088L6525

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 13

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow meltingRoof frost protection
BeskrivelseECsnow 300T 9,8² 400V 2885W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]9.80 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]55.4000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringFEP
Material DescriptionECsnow 300T 9,8 m² 0,75x13m 400V
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]300 W/m²
Måttelængde [m]13.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECsnow 300T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]10.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>300 N
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]2885 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.566 Kilogram
Nettovægt6.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume24.187 Liter
EAN/UPC5703466246580