Danfoss logo
ECsnow 250T

Varmemåtter, ECsnow 250T, 250 W/m², 3.90 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

088L6484

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 5.2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECsnow

Anbefalet udskiftning: 83902053

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow meltingRoof frost protection
BeskrivelseECsnow 250T 3,9m² 400V 970W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]3.90 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningKobberfletning
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]164.7000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionECsnow 250T 3,9m² 400V 970W
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]250 W/m²
Måttelængde [m]5.20 m
Pakke, bredde [mm]180 mm
Pakke, dybde [mm]180 mm
Pakke, højde [mm]680 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECsnow 250T
Tilbehør sætNo
TilledningNej
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]10.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>300 N
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]970 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.13 Kilogram
Nettovægt4.089 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume28 Liter
EAN/UPC5703466248003