Varmemåtter, ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400
088L6483
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 2.6
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECsnow
Anbefalet udskiftning: 83902050
088L6483
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Beskrivelse | ECsnow 250T 2m² 400V 460W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 2.00 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 400 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Kobberfletning |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 347.8000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.5 mm² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | ECsnow 250T 2m² 400V 460W |
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 250 W/m² |
| Måttelængde [m] | 2.60 m |
| Pakke, bredde [mm] | 180 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 180 mm |
| Pakke, højde [mm] | 680 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | ECsnow 250T |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Nej |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 10.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | >300 N |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 460 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.83 Kilogram |
| Nettovægt | 2.802 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247990 |