Danfoss logo
ECsafe100T

Varmemåtter, ECsafe 100T, 100 W/m², 17.40 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L6459

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 1, Måttelængde [m]: 17.5, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECsafe 100T 17,4m² 230V 1770W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]17.40 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmodstand [ohm]29.9000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionECsafe 100T 17,4m² 230V 1770W
Måttebredde [m]1.0 m
Måtteeffekt [W/m²]100 W/m²
Måttelængde [m]17.50 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECsafe 100T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]10.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>500 N
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1770 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.6 Kilogram
Nettovægt9.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume52.992 Liter
EAN/UPC5703466246122