Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Varmemåtter, ECmat 120T STE, 120 W/m², 5.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L6428

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 11, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECmat 120T STE 5,5m² 230V 660W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]5.50 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]79.9000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Egenskab
Værdi
Material DescriptionECmat 120T STE 5,5m² 230V 660W
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]120 W/m²
Måttelængde [m]11.00 m
Pakke, bredde [mm]255 mm
Pakke, dybde [mm]255 mm
Pakke, højde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECmat 120T STE
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]300 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]660 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.07 Kilogram
Nettovægt4.029 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245675