Varmemåtter, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L5315
Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: Flexrør overgang KK1-E5; ECtemp Touch; FlexrørØ 6,7 2,5m sort; Syntetiske søm, 10 stk. i pose; Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mm, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 2, Applikation: Gulvvarme
088L5315
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.000 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.000 |
| 2-polet kontakt | Nej |
| Afkortet | Nej |
| Applikation | Gulvvarme |
| Batteriantal | 1 |
| Batteribackup | Ja |
| Batteritype eller navn | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beskrivelse | ECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek Semko |
| Dækningsområde [m²] | 1.00 m² |
| Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DINskinne montage | Nej |
| Displaytype | Touch skærm |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 115 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forureningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | Yes |
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabel på tromle | Nej |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 353.0000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
| Kompatibelfremmed følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Ja |
| Lederisolering | FEP |
| Maks.lederdimension klemmer [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | ECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Måtteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Måttelængde [m] | 2.00 m |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakke, bredde [mm] | 220 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 220 mm |
| Pakke, højde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | Sæt ECmat™ 150T m/ DEVIreg™ Touch |
| Produkttype | ECmat 150T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringstype | PWM |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 16 A |
| SCIP-dossier nr. | a6747354-020b-4890-97b7-a7d617149f52 |
| SCIP-dossier produktnavn | 1DA2129 - Sensor end cap |
| Softwareklasse | A |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
| Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur min. begrænser [°C] [Min.] | 10 °C |
| Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrænser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostat IP-klasse | 21 |
| Tilbehør sæt | FlexrørØ 6,7 2,5m sortFlexrør overgang KK1-E5Syntetiske søm, 10 stk. i poseFølerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mmECtemp Touch |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 2.3 m |
| Tilledning lederantal | 2 |
| Tilledning type | DTWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV-beskyttet | Nej |
| Vægt per batteri | 0 g |
| Varmeeffekt [W] | 150 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.571 Kilogram |
| Nettovægt | 1.555 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219690 |