Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Varmemåtter, ECmat 100T, 100 W/m², 10.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L0228

Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 20, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECmat 100T 1000W 230V 0,5x20m
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Dækningsområde [m²]10.00 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]52.9000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Egenskab
Værdi
Material DescriptionEFTM-100 , 915/1000W, 220/230V, 0,5x20M
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]100 W/m²
Måttelængde [m]20.00 m
Pakke, bredde [mm]255 mm
Pakke, dybde [mm]255 mm
Pakke, højde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerECmat 100T
ProdukttypeECmat 100T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætFlexrørØ 6,7 2,5m sort
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]1000 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.294 Kilogram
Nettovægt5.207 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume38.933 Liter
EAN/UPC5703466120200