Varmemåtter, ECinfracable 75T, 75 W/m², 8.30 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L6341
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 11.1, Applikation: Gulvvarme
088L6341
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECinfracable 75T 8,3m² 230V 620W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 8.30 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 99 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 85.0000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.5 mm² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | ECinfracable 75T 8,3m² 230V 620W |
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 75 W/m² |
| Måttelængde [m] | 11.10 m |
| Pakke, bredde [mm] | 250 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 250 mm |
| Pakke, højde [mm] | 800 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | ECinfracable 75T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 4.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | >500 N |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 620 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.68 Kilogram |
| Nettovægt | 5.68 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 50 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245033 |