Danfoss logo
ECinfracable 100T

Varmemåtter, ECinfracable 75T, 75 W/m², 1.80 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L6336

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 2.3, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECinfracable 75T 1,8m² 230V 125W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]1.80 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]99
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]416.6000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionECinfracable 75T 1,8m² 230V 125W
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]75 W/m²
Måttelængde [m]2.30 m
Pakke, bredde [mm]180 mm
Pakke, dybde [mm]180 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECinfracable 75T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>500 N
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]125 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.3 Kilogram
Nettovægt2.3 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume25.92 Liter
EAN/UPC5703466244982