Varmemåtter, ECinfracable 100T, 100 W/m², 23.20 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L6330
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 31, Applikation: Gulvvarme
088L6330
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECinfracable 100T 23,2m² 230V 2340W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 23.20 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 99 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 22.6000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 2.5 mm² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | ECinfracable 100T 23,2m² 230V 2340W |
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
| Måttelængde [m] | 31.00 m |
| Pakke, bredde [mm] | 370 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 370 mm |
| Pakke, højde [mm] | 790 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | ECinfracable 100T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 4.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | >500 N |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 2340 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11.413 Kilogram |
| Nettovægt | 11.3 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 108.151 Liter |
| EAN/UPC | 5703466244616 |