Varmemåtter, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L0552
Kabeltype: 1-leder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 3, Applikation: Gulvvarme
088L0552
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek Semko |
| Dækningsområde [m²] | 1.50 m² |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Kobberfletning |
| Kabeldiameter [mm] | 2.5 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 235.0000 Ohm |
| Kabeltype | 1-leder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
| Lederisolering | FEP |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | EFSM-150 225W, 230V 0,5x 3M Danube |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Måttelængde [m] | 3.00 m |
| Pakke, bredde [mm] | 145 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 145 mm |
| Pakke, højde [mm] | 605 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | ECheat 150S |
| Produkttype | ECheat 150S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | FlexrørØ 6,7 2,5m sort |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 2 |
| Tilledning længde [m] | 3.0 m |
| Tilledning lederantal | 1 |
| Tilledning type | DSWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Tykkelse [mm] | 3.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Nej |
| Varmeeffekt [W] | 225 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.237 Kilogram |
| Nettovægt | 0.95 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466118771 |