Varmemåtter, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L6391
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 15.9, Applikation: Gulvvarme
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECflex
Anbefalet udskiftning: 140F1426
088L6391
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 11.90 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 87.1000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.5 mm² |
| Lederisolering | XLPE |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 50 W/m² |
| Måttelængde [m] | 15.90 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | ECflex 50T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 4.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | >500 N |
| Tykkelse [mm] | 6.90 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Nej |
| Varmeeffekt [W] | 610 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.36 Kilogram |
| Nettovægt | 6.36 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247150 |