Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmemåtter, ECflex 75T, 75 W/m², 16.20 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L6379

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 21.6, Applikation: Gulvvarme
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECflex

Anbefalet udskiftning: 140F1445

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECflex 75T 16,2m² 230V 1200W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]16.20 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmodstand [ohm]44.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionECflex 75T 16,2m² 230V 1200W
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]75 W/m²
Måttelængde [m]21.60 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECflex 75T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>500 N
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]1200 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.12 Kilogram
Nettovægt8.12 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume58.8 Liter
EAN/UPC5703466245385