Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmemåtter, ECflex 75T, 75 W/m², 4.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L6373

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 6, Applikation: Gulvvarme

Anbefalet udskiftning: 140F1438

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECflex 75T 4,5m² 230V 330W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]4.50 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmodstand [ohm]160.8000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionECflex 75T 4,5m² 230V 330W
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]75 W/m²
Måttelængde [m]6.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECflex 75T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>500 N
Tykkelse [mm]6.90 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]330 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.03 Kilogram
Nettovægt3 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume14.7 Liter
EAN/UPC5703466245323