Varmemåtter, ECflex 100T, 11.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230, 1120 W
088L6362
ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Anbefalet udskiftning: 140F1459
088L6362
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek Semko |
| Dækningsområde [m²] | 11.00 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 47.1000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.5 mm² |
| Lederisolering | XLPE |
| Material Description | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
| Måttelængde [m] | 14.70 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | ECflex 100T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 4.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | >500 N |
| Tykkelse [mm] | 6.90 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UV-beskyttet | Nej |
| Varmeeffekt [W] | 1120 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6 Kilogram |
| Nettovægt | 5.95 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 36.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245224 |