Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Varmemåtter, ECflex 100T, 2.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230, 240 W

088L6355

ECflex 100T 2,5m² 230V 240W

Anbefalet udskiftning: 140F1452

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECflex 100T 2,5m² 230V 240W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Dækningsområde [m²]2.50 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmodstand [ohm]219.7000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionECflex 100T 2,5m² 230V 240W
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]100 W/m²
Måttelængde [m]3.30 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeECflex 100T
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>500 N
Tykkelse [mm]6.9 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]240 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.1 Kilogram
Nettovægt2.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume12.675 Liter
EAN/UPC5703466245156