Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Varmemåtter, ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L0143

Kabeltype: 1-leder, Måttebredde [m]: 1, Måttelængde [m]: 5, Applikation: Gulvvarme
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Varmemåtter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfkortetNej
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseECdry 55 242W 230V 5m²
Bredde [mm]100.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Dækningsområde [m²]5.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]5
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePP-skum
Kabelmodstand [ohm]219.0000 Ohm
Kabeltype1-leder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Lyddæmpning [dB]17 dB
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 242W 230V 5m²
Egenskab
Værdi
Måttebredde [m]1.0 m
Måtteeffekt [W/m²]55 W/m²
Måttelængde [m]5.00 m
Monteringshøjde [mm] [Min.]8 mm
Omfattet af WEEEYes
Pakke, bredde [mm]250 mm
Pakke, dybde [mm]1050 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerECdry 55
ProdukttypeECdry
Strøm [A] [Maks.]10.0 A
Termisk modstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tilbehør sætNo
TilledningNej
Tykkelse [mm]8.00 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
Varmeeffekt [W]242 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type5-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.05 Kilogram
Nettovægt6.98 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466238226