Varmemåtter, ECdry, 55 W/m², 4.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L0142
Kabeltype: 1-leder, Måttebredde [m]: 1, Måttelængde [m]: 4, Applikation: Gulvvarme
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Varmemåtter
088L0142
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afkortet | Nej |
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | ECdry 55 187W 230V 4m² |
| Bredde [mm] | 100.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek Semko |
| Dækningsområde [m²] | 4.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | PP-skum |
| Kabelmodstand [ohm] | 283.0000 Ohm |
| Kabeltype | 1-leder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lyddæmpning [dB] | 17 dB |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 187W 230V 4m² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Måttebredde [m] | 1.0 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 55 W/m² |
| Måttelængde [m] | 4.00 m |
| Monteringshøjde [mm] [Min.] | 8 mm |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakke, bredde [mm] | 250 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 1050 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | ECdry 55 |
| Produkttype | ECdry |
| Strøm [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Termisk modstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Nej |
| Tykkelse [mm] | 8.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Varmeeffekt [W] | 187 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.1 Kilogram |
| Nettovægt | 6.039 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238219 |